PRODOTTI

PLCnext Control

AXC F 2152
Cod. art. 2404267

PLCnext Control combina l'affidabilità e la sicurezza dei classici PLC con l'apertura e la flessibilità dei dispositivi smart. Con il nuovo controllore a logica programmabile è ora possibile realizzare progetti di automazione senza i limiti dei sistemi standard.

  • Coerenza dei dati e prestazioni in tempo reale tipici dei PLC, anche per linguaggi ad alto livello e codici basati su modelli
  • Possibilità di adattamento illimitate grazie all'integrazione semplice e rapida di software open source, App e tecnologie innovative
  • Interconnessione intelligente grazie al collegamento diretto a servizi Cloud e all'integrazione di standard di comunicazione innovativi
  • Rapido sviluppo di applicazioni: molteplici sviluppatori lavorano indipendentemente tra di loro in diversi linguaggi di programmazione

PLCnext Control
PLC di sicurezza ad alte prestazioni

RFC 4072 S
Cod. art. 1051328

Il primo controllore ad alte prestazioni basato sulla PLCnext Technology, che può essere utilizzato in applicazioni con i più elevati requisiti di sicurezza secondo SIL 3 o PLe. Una programmazione standard e di sicurezza in un unico strumento di progettazione con PLCnext Engineer.

  • Sicurezza: massima sicurezza della macchina grazie alle diverse CPU. Supporto fino a un massimo di 300 utenze PROFIsafe
  • PLCnext Technology: linguaggi e ambienti di programmazione preferiti, software Open Source, App, Proficloud e presto PLCnext Store con esecuzione in tempo reale.
  • Prestazioni: l'utilizzo di un processore Intel i5 Dual-Core e due potenti processori su un'architettura ARM offre una delle più alte prestazioni sul mercato.

Semplice introduzione alle funzionalità di PLCnext Technology

PLCnext Technology starter kit
Cod. art. 1046568

Vuoi testare le funzioni, la gestione e le prestazioni di PLCnext Technology iniziando con una piccola applicazione? Ordina il nostro Starter kit! Phoenix Contact offre un sistema base con il controllore a logica programmabile PLCnext Control AXC F 2152 per comprendere a pieno il funzionamento di PLCnext Technology. Insieme al controllore, sono inclusi i seguenti componenti: interruttore, modulo di ingresso e uscita digitale, modulo di ingresso e uscita analogico, potenziometro, modulo Switch e alimentatore, cavo patch, spina di rete in base al paese di destinazione e la relativa documentazione.

Inoltre, ordinando lo Starter kit, riceverai un anno di accesso gratuito al Proficloud di Phoenix Contact: oltre alle funzionalità di PLCnext Technology, potrai così scoprire i vantaggi delle soluzioni Cloud professionali.

Estensione PLC per PLCnext Control

AXC F XT ETH 1TX
Cod. art. 2403115

Il modulo fornisce un'interfaccia Ethernet aggiuntiva con un altro indirizzo MAC per i PLCnext Control della serie Axiocontrol. A tale scopo, il modulo è collegato ad un PLC compatibile sul lato sinistro. La configurazione avviene mediante PLCnext Engineer.

Adattatore per il sistema I/O Inline

AXC F IL ADAPT
Cod. art. 1020304

Modulo di espansione del PLC per il collaudato sistema I/O Inline. Grazie all'adattatore, PLCnext Control è compatibile, oltre che con il sistema I/O modulare Axioline F, anche con la precisa gamma di sistemi I/O Inline. Il risultato è una serie di opzioni aggiuntive per l'automazione che consente agli impianti esistenti di essere convertiti nella piattaforma di controllo aperta PLCnext Technology.

  • Modulo di espansione per Inline I/O appositamente sviluppato per i PLCnext Control della serie Axiocontrol
  • Una serie di I/O funzionali consente la creazione di flessibili soluzioni di automazione
  • Conversione di macchine e impianti esistenti nella nuova piattaforma di controllo aperta PLCnext Technology