Unisciti alla PLCnext Community

PLCnext Technology
L'ecosistema per l'automazione senza limiti

In un mondo in costante cambiamento, in cui sono connessi più gli oggetti che le persone, anche l'automazione industriale vive un cambiamento fondamentale: le classiche strutture si evolvono in sistemi ciberfisici, di conseguenza, le tecnologie di controllo del domani devono essere flessibili, aperte e collegate in rete.

È tempo di un ecosistema che offra all'automazione un grado di libertà completamente nuovo.
È tempo di pensare in modo diverso.
È tempo di:

PLCnext Technology
enhance your automation thinking

enhanced development

Collaborazione in rete

PLCnext Technology consente a molteplici sviluppatori con competenze diverse di lavorare ad un programma di controllo in parallelo, utilizzando differenti linguaggi di programmazione, in modo indipendente l'uno dall'altro. Possono essere così sfruttati i vantaggi dei classici PLC in combinazione con l'apertura e la flessibilità di PLCnext Technology, per il rapido sviluppo di applicazioni complesse.

enhanced performance

Esecuzione in tempo reale indipendentemente dal linguaggio di programmazione

Sequenze di programma con diversi linguaggi possono essere combinate, in base alle esigenze, in task. Il Task Handling (in attesa di brevetto) di PLCnext Technology permette lo svolgimento di routine di programmi provenienti da diverse fonti come un classico codice PLC IEC-61131: i programmi in linguaggi ad alto livello diventano automaticamente deterministici. La piattaforma assicura uno scambio di dati coerente ed esecuzioni sincrone del codice di programmazione.

enhanced freedom

Flessibile integrazione di software open source e App

PLCnext Technology consente di utilizzare parti di programma realizzate con differenti linguaggi di programmazione indipendenti e di applicazioni complete. L'utilizzo di App e software open source incrementa l'efficienza dei tuoi processi di sviluppo: non esistono limiti per ampliare le proprie applicazioni.

enhanced connectivity

Interfacce aperte e semplice integrazione di servizi Cloud

PLCnext Technology permette l'integrazione di interfacce e protocolli per una comunicazione aperta all'interno di complessi sistemi di automazione connessi in rete. Nuovi modelli gestionali basati sull'Internet of Things vengono implementati attraverso una connessione diretta a banche dati e servizi Cloud.

enhanced convenience

Utilizzo dei linguaggi di programmazione preferiti

L'apertura di PLCnext Technology permette l'utilizzo del linguaggio di programmazione preferito, sia esso IEC 61131 o un linguaggio ad alto livello. Nell'ambiente di sviluppo più familiare, come PC Worx, Matlab Simulink, Eclipse o Visual Studio, puoi comodamente sviluppare le tue soluzioni personalizzate.

enhance your
automation thinking

La piattaforma per l'automazione senza limiti

PLCnext Technology consente di realizzare progetti di automazione senza i limiti di sistemi proprietari. Lavora liberamente con i linguaggi di programmazione e gli strumenti di sviluppo che preferisci, con App e software open source. Inoltre, in base alle tue esigenze, puoi integrare servizi Cloud e tecnologie innovative.

PLCnext Control

 

I controllori basati sulla tecnologia PLCnext consentono il lavoro in parallelo e indipendente, su un unico programma di controllo, di più sviluppatori con diversi linguaggi di programmazione. Possono essere così sfruttati i vantaggi dei classici PLC, in combinazione con l'apertura e la flessibilità della tecnologia PLCnext, per il rapido sviluppo di applicazioni complesse.

Software per la programmazione del PLC

PLCnext Engineer
Cod. art. 1046008

Per coloro che desiderano programmare in IEC 61131, è ora disponibile un software per la programmazione del PLCnext Control. PLCnext Engineer combina tutte le funzioni di base per la configurazione, la programmazione, la visualizzazione e la diagnostica. Gli aggiornamenti consentono di integrare, in modo semplice, funzioni e interfacce all'interno del software.

  • Risparmio di tempo e di costi grazie alle funzioni di programmazione completamente integrate in un'unica interfaccia
  • Carico di lavoro e di formazione ridotti grazie all'interfaccia utente ottimizzata
  • Progettazione flessibile grazie all'integrazione di aggiornamenti per funzioni personalizzate nella versione base gratuita
  • Processo di progettazione semplificato grazie all'utilizzo di moduli di automazione e programmazione orientati agli oggetti

PLCnext Store – Il negozio di App per l'automazione senza limiti

 

Il PLCnext Store raccoglie applicazioni software (App) con le quali è possibile estendere, in modo semplice e diretto, le funzionalità di un PLCnext Control. L'apertura e la disponibilità dello Store permettono, anche a terzi, di mettere in vendita le proprie App. Con PLCnext Store avrai a disposizione un'ampia varietà di App per ogni applicazione - dalle librerie software per la programmazione accelerata fino ad App pronte all'uso che non richiedono specifiche competenze di programmazione.

Scopri PLCnext Technology
Video, tutorial e molto altro

Tutorial, e-learning o registrazioni live, resoconti di fiere e manifestazioni: qui puoi trovare i video relativi a PLCnext Technology. Per non perdere nuovi esempi applicativi e le news dal mondo Phoenix Contact, registrati al nostro canale YouTube per restare sempre aggiornato.

PLCnext Store Launch YouTube
In parole semplici YouTube
Parola agli esperti YouTube
Scopri di più YouTube

AWARDS

 

Il PLCnext Control AXC F 2152 e la sua base PLCnext Technology hanno già ricevuto diversi premi per il grado di innovazione, i vantaggi per l'utente e la redditività della nuova piattaforma di controllo. Oltre all'Achema Innovation Award, si sono aggiudicati anche il premio tedesco per l'innovazione German Innovation Award.

Siamo fieri ed estremamente soddisfatti di aver ricevuto questi premi.

 

DOWNLOAD