TERMÉKEK
PLCnext Control
AXC F 2152
cikkszám: 2404267
A PLCnext Control egyesíti a hagyományos PLC-világ megbízhatóságát és biztonságát az okos eszközök nyíltságával és rugalmasságával. A vezérlő mostantól lehetővé teszi automatizálási projektek megvalósítását a szabadalommal védett rendszerek korlátai nélkül.
- A PLC-kre jellemző determinisztikus jelleg és adatkonzisztencia a magas szintű nyelveknél és a modellalapú kódolásnál is megvalósítható
- Határtalan alkalmazkodási képesség a nyílt forráskódú programok, alkalmazások és a jövő technológiáinak gyors és egyszerű integrálása révén
- Intelligens hálózatba kötés a közvetlen felhő-kapcsolatnak, illetve a jelenlegi és a jövőbeli kommunikációs szabványok integrálásának köszönhetően
- Gyors alkalmazásfejlesztés: egyszerre több fejlesztő dolgozhat egymástól függetlenül és különböző programozási nyelvekben
PLCnext Control
nagy teljesítőképességű biztonsági PLC-k
RFC 4072 S
cikkszám: 1051328
Az első PLCnext Technology alapú nagy teljesítőképességű vezérlő. Felhasználható a SIL 3 ill. a PLe szerinti legmagasabb fokú biztonsági követelményeknek megfelelő alkalmazásoknál is. Standard és biztonsági programozás egyetlen műszaki tervező eszközzel, a PC Worx Engineer szoftverrel.
- Biztonság: a gépek lehető legnagyobb biztonsága a különböző kivitelű CPU-k révén. Max. 300 PROFIsafe résztvevő támogatása
- PLCnext Technology: előnyben részesített programozási nyelvek és környezetek, nyílt forráskódú szoftverek, alkalmazások, Proficloud és nemsokára a PLCnext Store is valós idejű végrehajtással.
- Teljesítmény: az Intel i5 dual-core processzor és két nagy teljesítőképességű ARM architektúrájú processzor alkalmazása a piacon hozzáférhető legnagyobb teljesítményeket teszi lehetővé.
Egyszerű belépés a PLCnext Technology rendszerrel megvalósított automatizálás világába
PLCnext Technology induló készlet
cikkszám: 1046568
Először egy kis alkalmazásban szeretne meggyőződni a PLCnext Technology
működésmódjáról, egyszerű kezeléséről és nagy teljesítményéről? Ha igen, akkor rendelje meg előre telepített induló készletünket. A Phoenix Contact az Ön tesztalkalmazásaihoz a PLCnext Control AXC F 2152 vezérlőre alapozott kezdőkészletet bocsát rendelkezésre. A vezérlőn túlmenően a készlet a következőket tartalmazza: feszültségkapcsoló, digitális be- és kimeneti modul, analóg be- és kimeneti modul, potenciométer, kapcsolómodul, valamint tápegység, patchkábel, országspecifikus csatlakozódugasz és dokumentáció.
A kezdőkészlet megrendelése esetén Ön kiegészítőleg és exkluzív módon egy éves ingyenes Phoenix Contact Proficloud hozzáférést is kap. Ismerje meg ezen a módon a nyílt vezérlési platformot és a professzionális felhőalapú megoldások valamennyi előnyét.
A PLCnext Control rendszer bővítése PLC-vel
AXC F XT ETH 1TX
cikkszám: 2403115
A modul kiegészítő Ethernet interfészt és egy további MAC-címet nyújt az Axiocontrol sorozatba tartozó PLCnext Control vezérlők számára Ehhez a modult bal oldalról kell egy kompatibilis PLC-hez csatlakoztatni. A konfigurálás a PLCnext Engineer szoftverrel végezhető el.
Adaptermodul Inline I/O-khoz
AXC F IL ADAPT
cikkszám:1020304
A jól bevált Inline I/O rendszer kibővítése PLC-vel. Az adaptermodul révén a PLCnext Control rendszer mostantól megnyílik az Axioline F blokkmoduláris I/O rendszer mellett a finoman lépcsőzött Inline I/O rendszer széles kínálata felé is. Ezáltal rengeteg további automatizálási lehetőség válik hozzáférhetővé, és a meglevő rendszerek is át állíthatók a PLCnext Technology nyílt vezérlőplatformra.
- Speciális fejlesztésű Inline I/O adaptermodulok az Axiocontrol sorozatba tartozó PLCnext Control vezérlőkhöz
- A sokféle funkcionális I/O új lehetőségeket teremt a rugalmas automatizálási megoldásokhoz
- Meglevő rendszerek és gépek átállítása az új PLCnext Technology nyílt vezérlőplatformra