PRODUITS

PLCnext Control

AXC F 2152
Référence 2404267

PLCnext Control allie la fiabilité et la sécurité de l'univers d'API classique avec la compatibilité variée et la flexibilité de l'univers des Smart Devices. L'automate permet désormais de réaliser des projets d'automatisation en s'affranchissant des limites imposées par les systèmes propriétaires.

  • Déterminisme et cohérence des données typiques API pour les langages évolués et les codes à base de modèle
  • Capacité d'adaptation sans limite grâce à une intégration rapide et simple de logiciels, d'outils et de nouvelles technologies libres
  • Connexion intelligente directe via le Cloud et intégration de normes de communication existantes et futures
  • Développement rapide de vos applications : plusieurs développeurs travaillent en parallèle et de manière indépendante dans différents langages de programmation

PLCnext Control
API de sécurité extrêmement performant

RFC 4072 S
Référence1051328

Le premier automate ultra-performant, basé sur la PLCnext Technology. En plus, cela permet l'utilisation dans des applications avec les plus grandes exigences de sécurité, suivant le niveau d'intégrité de sécurité 3 ou PLe. Programmations standard et de sécurité dans un seul outil d’ingénierie avec PLCnext Engineer.

  • Sécurité : Une sécurité des machines maximale grâce à des CPU avec des versions différentes. Compatible avec jusqu'à 300 équipements PROFIsafe
  • PLCnext Technology: des langages et des environnements de programmation favorisés, des logiciels libres, des applications, Proficloud et bientôt également PLCnext Store, avec exécution en temps réel.
  • Performance : l'utilisation d'un processeur Intel i5 et de deux processeurs performants basés sur l'architecture permet des performances maximales sur le marché.

Accédez aisément à l'automatisation avec la PLCnext Technology

kit de démarrage PLCnext Technology
Référence 1046568

Vous souhaitez juger par vous-même de la fonctionnalité, du maniement et des performances de la PLCnext Technology dans le cadre d'une petite application ? Commandez notre kit de démarrage préinstallé ! Phoenix Contact met à votre disposition un kit de démarrage basé sur le PLCnext Control AXC F 2152 pour vos applications de test. L'automate vous est fourni avec les composants suivants : commutateur de tension, module d'entrée et de sortie numérique, module d'entrée et de sortie analogique, potentiomètre, module de commutation et câble d'alimentation, câble de raccordement, adaptateur de voyage et documentation.

Commandez un kit de démarrage et bénéficiez en supplément d'un accès gratuit pendant un an à Phoenix Contact PROFICLOUD. Outre la plate-forme d'automate ouverte, vous découvrirez ainsi tous les avantages des solutions Cloud professionnelles.

Extension API pour PLCnext Control

AXC F XT ETH 1TX
Référence 2403115

Ce module fournit une interface Ethernet supplémentaire, avec une autre adresse MAC, pour les PLCnext Control de la série Axiocontrol. Pour cela, le module doit être raccordé du côté gauche à un API compatible. La configuration se fait avec PLCnext Engineer.

Module d'adaptation pour E/S Inline

AXC F IL ADAPT
Référence 1020304

Extension d'API pour le système d'E/S Inline qui a fait ses preuves Avec le module d'adaptation, le PLCnext Control n'est pas seulement ouvert au système modulaire d'E/S Axioline F, mais aussi à la grande gamme du système d'E/S Inline à granularité précise. Ainsi, cela donne un grand nombre de possibilités d'automatisation, et les installations en place peuvent être modifiées et adaptées à la plate-forme de commande libre PLCnext Technology.

  • Module d'adaptation pour E/S Inline, développé spécialement pour les PLCnext Control de la série Axiocontrol
  • Un grand nombre de modules d'E/S fonctionnels permet des solutions d'automatisation flexibles
  • Adapter les machines et les installations en place, à la nouvelle plate-forme de commande libre, PLCnext Technology