PLCnext Technology
L'écosystème pour l'automatisation sans limite
Dans un monde qui évolue constamment et relie entre eux plus d’objets que d’individus, l’automatisation industrielle subit elle aussi de profondes transformations : les systèmes à structure classique mutent en systèmes cyber-physiques et les systèmes d’automatisation se doivent d'être flexibles, ouverts et interconnectés pour répondre aux exigences du futur.
Voici le temps venu pour une écosystème qui offre un tout nouveau degré de liberté pour l'automatisation.
Le moment est venu d'emprunter de nouvelles voies.
Le moment est venu pour :
PLCnext Technology
optimisez votre conception de l'automatisation






PLCnext Control
Avec les automates basés sur la PLCnext Technology, plusieurs développeurs de différentes générations peuvent travailler indépendamment sur un programme d'automate, dans différents langages de programmation. Vous profitez ainsi des avantages de l'univers API classique, de l'ouverture et de la flexibilité de la PLCnext Technology pour le développement rapide d'applications complexes.

Plate-forme logicielle modulaire
PLCnext Engineer
Référence 1046008
Pour les utilisateurs souhaitant programmer selon la norme CEI 61131, une nouvelle plate-forme logicielle adaptée à PLCnext Control est également disponible. PLCnext Engineer réunit toutes les fonctions de base pour la configuration, la programmation, la visualisation et le diagnostic. Les modules d'extension permettent d'intégrer rapidement des fonctions et interfaces supplémentaires au logiciel.
- Gain de temps et de coûts grâce à une programmation globale dans une seule interface
- Besoin en formation et temps de travail réduits grâce à une interface utilisateur simplifiée
- Ingénierie flexible grâce à l'intégration de modules d'extension individuels dans la version de base gratuite
- Simplification du processus d'ingénierie grâce à l'utilisation de modules d'automatisation et de la programmation orientée objet

PLCnext Store – Magasin de logiciels ouvert à l'automatisation
Le PLCnext Store fournit des applications de logiciels (applis), avec lesquelles vous pouvez agrandir directement et facilement les fonctionnalités de PLCnext Control. La transparence du magasin permet aussi à d'autres fournisseurs de vendre les applications qu'ils ont développées. Avec le PLCnext Store, vous disposez des applications les plus variées pour tous les cas d'utilisation – des bibliothèques de logiciels pour une programmation accélérée, jusqu'aux applications programmées, dont l'utilisation n'exige aucune connaissance en programmation.

PROFICLOUD – solutions cloud professionnelles
La plate-forme IdO Proficloud vous fournit une communication intelligente, une technologie de commande en réseau, des services de cloud efficaces, et une analyse complète des données. Proficloud vous offre des solutions qui tiennent compte d'une manière efficace des exigences de l'automatisation, et permettent de nouveaux modèles numériques.


Devenez membre de la communauté PLCnext !
Vous trouverez toutes les informations relatives aux thèmes concernant la plate-forme d'automate ouverte dans la communauté PLCnext. Découvrez les nombreux exemples d'applications, les manuels d'instructions, les instructions, les tutoriels et tutoriels vidéo ainsi que les FAQ et les téléchargements de logiciels et de firmware. Rejoignez la communauté des utilisateurs et discutez avec ceux-ci de l'expérience que vous avez de la PLCnext Technology. Nous attendons vos réactions et vos idées avec impatience !






Découvrez la PLCnext Technology
Vidéos, tutoriels et bien plus
Tutoriels logiciels courts, formations en ligne utiles ou enregistrements et comptes-rendus de salons et d'évènements en direct – vous trouverez ici toutes les vidéos concernant la PLCnext Technology. Afin qu'aucun nouvel exemple d'application ou aucun compte-rendu en direct ne vous échappe, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et visualiser régulièrement les nouveaux clips.





AWARDS
Le PLCnext Control AXC F 2152 et sa base, la PLCnext Technology, ont déjà été récompensés plusieurs fois. Le degré d'innovation, les avantages pour les utilisateurs et la rentabilité de la nouvelle plateforme de commande ont suscité un grand intérêt. En plus de l'Achema Innovation Award, le German Innovation Award a également été attribué.
Nous sommes très heureux de ces récompenses, et remercions l'ensemble des acteurs impliqués.

TÉLÉCHARGEMENTS
- Brochure « PLCnext Technology – La plate-forme pour l'automatisation sans limite » (en anglais) (1.7 Mo)
- Brochure « La nouvelle ère de l'automation – Ouverte sur le futur, avec système vers le succès » (en anglais) (2.4 Mo)
- Brochure « Technologie de commande et logiciels – IT-powered Automation » (en anglais) (6.7 Mo)
- Brochure "Open to the world, succeed securely – Professional cloud solutions" (1.1 Mo)